A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teljesítményű hegesztőkábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 0.3 m
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...130 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-BW8334-003 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-006 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-010 | |
|
10.255 HUF
Listás ár
|
10.976 HUF
Listás ár
|
11.939 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 0.3 m | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 0.6 m | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 1 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott