A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hegesztőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED fehér
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
| BCC M415-M414-3A-650-PW0434-030 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-030 | |
|
11.644 HUF
Listás ár
|
12.571 HUF
Listás ár
|
13.150 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | zöld LED / nem | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | LED fehér | LED fehér | LED piros |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott