A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hegesztőkábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-003-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-010-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-099-PW3434-020 | |
|
4.763 HUF
Listás ár
|
7.205 HUF
Listás ár
|
7.784 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | narancs | narancs | narancs |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | LED fehér | LED piros |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | LED sárga |
Csak a CAD modell letöltése támogatott