A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II, III
I
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-idomok
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0053-000 | BCC M415-M415-M415-U0057-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | |
|
11.401 HUF
Listás ár
|
12.616 HUF
Listás ár
|
7.035 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott