A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
III
I
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-idomok
1-es csatlakozó
M8x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M314-M313-M313-U0055-000 | BCC M314-M313-M313-U0056-000 | |
|
11.401 HUF
Listás ár
|
11.158 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP68 |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Engedély / megfelelőség | WEEE | WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott