A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
II
PIN 1: fehér
PIN 2: fekete
PIN 3: nincs kiosztva
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 1: fehér
PIN 2: fekete
PIN 3: nincs kiosztva
PIN 4: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BIS termékekhez
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott