Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0FEU

BCC M415-M414-3D-687-ES64N8-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Ethernet
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 2 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Ethernet
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 2 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-60...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...80 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné