A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teljesítményű hegesztőkábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kábel
TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 5 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...130 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W314-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-008-BW8434-050 | |
|
18.946 HUF
Listás ár
|
18.946 HUF
Listás ár
|
20.809 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 5 m | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 5 m | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 5 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | - | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | - | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | - | - | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens |
Csak a CAD modell letöltése támogatott