Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KC4

BCC W324-0000-10-008-BW8434-050

Nagy teljesítményű hegesztőkábelek

csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 5 m
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
M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 5 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...130 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...125 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné