A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M5x0,5-anya, derékszögű, 4--pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.14 mm²
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
| BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
7.517 HUF
Listás ár
|
7.517 HUF
Listás ár
|
8.323 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M5x0,5-anya, derékszögű, 4--pólusú | M5x0.5-ös anya, egyenes, 4 pólusú | M5x0,5-anya, derékszögű, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott