Törölt

BCC0FM9

BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-060

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Interfész
DeviceNet
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG/24 AWG
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Interfész
DeviceNet
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG/24 AWG
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné