Terepi busz kábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-010 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | |
|
7.476 HUF
Listás ár
|
11.162 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Interfész | CC-Link | CC-Link |
| Kábel | PVC árnyékolt piros, 1 m | PVC árnyékolt piros, 2 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 20 AWG | 20 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |