A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 1 m
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
| BCC M313-M314-M313-U2063-010 | BCC M313-M314-M313-U2063-020 | |
|
38.568 HUF
Listás ár
|
41.241 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 1 m | PUR árnyékolt fekete, 2 m |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...50 °C | -5...50 °C |
| Védettség | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott