A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
3
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.34 mm²
Huzalok rögzítése
forrasztott kötés
D kábelátmérő
1.5...2.5 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-10-000-D4X325-000-C036 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | |
|
17.954 HUF
Listás ár
|
4.609 HUF
Listás ár
|
6.160 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 3 | 3 | 3 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Huzalok rögzítése | forrasztott kötés | forrasztott kötés | csavarkapcsok |
| D kábelátmérő | 1.5...2.5 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség | WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott