A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
II, III
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1 m
Terméktervezés
0.30 m, szilikon
0.60 m, szilikon
1.00 m, szilikon
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
| BCC W414-W313-W313-U2049-010 | BCC W414-W313-W313-U2049-003 | BCC W414-W313-W313-U2049-006 | |
|
27.410 HUF
Listás ár
|
18.922 HUF
Listás ár
|
19.894 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kábel | szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1 m | szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m | szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.6 m |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Védettség | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott