A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teljesítményű hegesztőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED fehér
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
| BCC W415-W414-3A-650-TW0434-040 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-050 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-040 | |
|
31.772 HUF
Listás ár
|
35.762 HUF
Listás ár
|
31.076 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | zöld LED / nem | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | LED fehér | LED fehér | LED fehér |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kábel | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 4 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 4 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott