A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
II
PIN 1: sárga
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: kék
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
PIN 1: sárga
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: kék
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapcsolószekrény-átvezetések
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Rögzítés
PG9
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Védettség
IP67/IP20
Terméktervezés
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott