A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I, II
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: fehér/zöld
PIN 3: narancs
PIN 4: zöld
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: fehér/zöld
PIN 3: narancs
PIN 4: zöld
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-050-C009 | |
|
28.496 HUF
Listás ár
|
28.496 HUF
Listás ár
|
32.918 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE árnyékolt türkizkék, 5 m, vonólánchoz alkalmas | TPE árnyékolt türkizkék, 5 m | TPE árnyékolt türkizkék, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP69K/IP69K |
| Kábelköpeny, szín | türkizkék | türkizkék | türkizkék |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -40...80 °C | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Csak a CAD modell letöltése támogatott