A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Terméktervezés
1.50 m, PUR, M8x1, anya
2.00 m, PUR, M8x1, anya
3.00 m, PUR, M8x1, anya
5.00 m, PUR, M8x1, anya
7.50 m, PUR, M8x1, anya
10.00 m, PUR, M8x1, anya
15.00 m, PUR, M8x1, anya
15.00 m, PUR, M8x1, anya
20.00 m, PUR, M8x1, anya
25.00 m, PUR, M8x1, anya
40.00 m, PUR, M8x1, anya
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
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
13.657 HUF
Listás ár
|
12.988 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott