A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
III
I
II
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
3-as csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR fekete, 0.4 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott