A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
Védettség
IP67
csatlakozó
M8x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
4
Csatlakozási keresztmetszet
0.08...0.25 mm²
Huzalok rögzítése
vágó-szorító technika
Terméktervezés
vágó-szorító technika
vágó-szorító technika
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
| BCC M334-0000-20-000-13X425-000 | BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
5.144 HUF
Listás ár
|
5.144 HUF
Listás ár
|
5.532 HUF
Listás ár
|
|
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | M8x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 4 | 4 | 4 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.08...0.25 mm² | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Huzalok rögzítése | vágó-szorító technika | vágó-szorító technika | vágó-szorító technika |
| D kábelátmérő | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.4 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség | WEEE | WEEE |
cURus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott