A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
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
| BCC M313-M313-M313-U2078-003 | BCC M313-M313-M313-U2017-003 | |
|
16.735 HUF
Listás ár
|
16.735 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kábel | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Védettség | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott