A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II, III
I
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
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
| BCC W414-W415-W415-U2090-010 | BCC W414-W415-W415-U2090-003 | BCC W414-W415-W415-U2090-006 | |
|
42.934 HUF
Listás ár
|
39.779 HUF
Listás ár
|
40.994 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló sárga, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló sárga, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Védettség | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott