A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Biztonsági kábelek AIDA szabvány
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M318-0000-10-069-PX4825-020-C033 | BCC M328-0000-10-069-PX4825-020-C033 | |
|
10.319 HUF
Listás ár
|
10.319 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PUR sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott