Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0J41

BCC M328-0000-10-069-PX4825-020-C033

Biztonsági kábelek AIDA szabvány

csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
M8x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP67, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné