A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: kék
PIN 5: fehér
PIN 6: zöld
PIN 7: fehér
PIN 8: barna
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: kék
PIN 5: fehér
PIN 6: zöld
PIN 7: fehér
PIN 8: barna
I
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: fehér
PIN 6: barna
PIN 7: fehér
PIN 8: kék
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: fehér
PIN 6: barna
PIN 7: fehér
PIN 8: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 15 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-010 | |
|
59.138 HUF
Listás ár
|
59.138 HUF
Listás ár
|
24.620 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 15 m | PUR árnyékolt türkizkék, 15 m | PUR árnyékolt zöld, 1 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Védettség | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kábelköpeny, szín | zöld | türkizkék | zöld |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott