Ethernet/Profinet kábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-ES64N9-200-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES24N9-200 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-200 | |
|
63.545 HUF
Listás ár
|
63.545 HUF
Listás ár
|
63.545 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE árnyékolt királykék, 20 m, vonólánchoz alkalmas | TPE árnyékolt piros, 20 m, vonólánchoz alkalmas | TPE árnyékolt türkizkék, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Védettség | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE |