A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 7 m, drag chain compatible
vezetékek száma
3
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
| BCC M313-M413-3E-300-VX8334-070 | BCC M313-M413-3E-300-VX8334-080 | |
|
7.326 HUF
Listás ár
|
7.667 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PVC gray, 7 m, drag chain compatible | PVC szürke, 8 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott