A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I, II
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Profinet
Kábel
TPU árnyékolt zöld, 3.5 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Terméktervezés
0.30 m, TPU, M12x1, apa
0.60 m, TPU, M12x1, apa
1.00 m, TPU, M12x1, apa
1.50 m, TPU, M12x1, apa
2.00 m, TPU, M12x1, apa
2.50 m, TPU, M12x1, apa
3.50 m, TPU, M12x1, apa
4.00 m, TPU, M12x1, apa
5.00 m, TPU, M12x1, apa
6.00 m, TPU, M12x1, apa
7.00 m, TPU, M12x1, apa
9.00 m, TPU, M12x1, apa
10.00 m, TPU, M12x1, apa
11.00 m, TPU, M12x1, apa
14.00 m, TPU, M12x1, apa
16.00 m, TPU, M12x1, apa
18.00 m, TPU, M12x1, apa
19.00 m, TPU, M12x1, apa
22.00 m, TPU, M12x1, apa
35.00 m, TPU, M12x1, apa
40.00 m, TPU, M12x1, apa
45.00 m, TPU, M12x1, apa
50.00 m, TPU, M12x1, apa
80.00 m, TPU, M12x1, apa
90.00 m, TPU, M12x1, apa
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-035 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-040 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-045 | |
|
21.412 HUF
Listás ár
|
22.307 HUF
Listás ár
|
23.207 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | TPU árnyékolt zöld, 3.5 m, vonólánchoz alkalmas | TPU árnyékolt zöld, 4 m, vonólánchoz alkalmas | TPU árnyékolt zöld, 4.5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kábelköpeny, szín | zöld | zöld | zöld |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott