A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I, II
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér/zöld
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: zöld
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér/zöld
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: zöld
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt királykék, 3 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-050-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030 | |
|
19.983 HUF
Listás ár
|
25.329 HUF
Listás ár
|
19.983 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE árnyékolt királykék, 3 m, vonólánchoz alkalmas | TPE árnyékolt királykék, 5 m, vonólánchoz alkalmas | TPE árnyékolt kék, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Védettség | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Kábelköpeny, szín | királykék | királykék | türkizkék |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | - | -40...80 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott