A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Terméktervezés
0.30 m, PUR, M12x1, anya
0.30 m, PUR, M12x1, anya
0.60 m, PUR, M12x1, anya
1.00 m, PUR, M12x1, anya
1.50 m, PUR, M12x1, anya
2.00 m, PUR, M12x1, anya
3.00 m, PUR, M12x1, anya
4.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
6.00 m, PUR, M12x1, anya
7.50 m, PUR, M12x1, anya
10.00 m, PUR, M12x1, anya
15.00 m, PUR, M12x1, anya
20.00 m, PUR, M12x1, anya
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003-C047 | BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-003 | |
|
5.751 HUF
Listás ár
|
5.751 HUF
Listás ár
|
6.845 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott