Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0K74

BCC Z031-M413-O0A-729-TH93T2-100

Jelerősítő

Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
csatlakozó
LEMO csatlakozó-Speciális csatlakozó, 1 pólusú, 10 m, PTFE
Környezeti hőmérséklet
0...230 °C
Védettség
IP50
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
10...30 VDC
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
csatlakozó
LEMO csatlakozó-Speciális csatlakozó, 1 pólusú, 10 m, PTFE
Környezeti hőmérséklet
0...230 °C
Védettség
IP50
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC003015
ETIM 5.0
EC003015
ETIM 6.0
EC003015
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-92
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné