A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: fehér/zöld
PIN 3: narancs
PIN 4: zöld
PIN 2: fehér/zöld
PIN 3: narancs
PIN 4: zöld
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, D kódolású
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott