A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 4--pólusú, T-kódolt
Védettség
IP67
Csatlakoztatható érintkezők száma
4
Csatlakozási keresztmetszet
1.50 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
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
| BCC M444-0000-1T-000-61X4A5-000 | BCC M434-0000-1T-000-61X4A5-000 | |
|
8.780 HUF
Listás ár
|
8.780 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 4--pólusú, T-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, T-kódolt |
|---|---|---|
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 4 | 4 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Huzalok rögzítése | csavarkapcsok | csavarkapcsok |
| D kábelátmérő | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott