A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: rózsaszín
PIN 2: barna
PIN 3: nincs kiosztva
PIN 4: sárga
PIN 5: szürke
PIN 6: fehér
PIN 7: kék
PIN 8: nincs kiosztva
PIN 1: rózsaszín
PIN 2: barna
PIN 3: nincs kiosztva
PIN 4: sárga
PIN 5: szürke
PIN 6: fehér
PIN 7: kék
PIN 8: nincs kiosztva
II
PIN 1: rózsaszín
PIN 2: nincs kiosztva
PIN 3: fehér
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: sárga
PIN 6: szürke
PIN 7: barna
PIN 8: kék
PIN 1: rózsaszín
PIN 2: nincs kiosztva
PIN 3: fehér
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: sárga
PIN 6: szürke
PIN 7: barna
PIN 8: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Terméktervezés
0.30 m, PUR, M12x1, anya
2.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
10.00 m, PUR, M12x1, anya
15 m, PUR, M12x1, anya
20.00 m, PUR, M12x1, anya
25 m, PUR, M12x1, anya
30 m, PUR, M12x1, anya
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
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
32.874 HUF
Listás ár
|
32.728 HUF
Listás ár
|
32.728 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, ferde, 8--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott