A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: fekete
PIN 2: barna
PIN 3: piros
PIN 4: narancs
PIN 5: sárga
PIN 6: zöld
PIN 7: kék
PIN 8: ibolya
PIN 9: szürke
PIN10: fehér
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
PIN 2: barna
PIN 3: piros
PIN 4: narancs
PIN 5: sárga
PIN 6: zöld
PIN 7: kék
PIN 8: ibolya
PIN 9: szürke
PIN10: fehér
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
Hirose 10A-10P-12S-anya, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 5 m
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott