Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KN2

BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050

Hegesztőkábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED piros
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
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
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED piros
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Kábelköpeny, szín
fekete
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné