Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0KP3

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-400

Tápkábelek

csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 40 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 40 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP67, IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné