A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es dugó, ferde, 4 pólusú, D kódolású
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG
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
| BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-020-C028 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-030 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-020-C028 | |
|
11.773 HUF
Listás ár
|
12.948 HUF
Listás ár
|
11.773 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, ferde, 4 pólusú, D kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 4 pólusú, D kódolású | M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, D kódolású |
|---|---|---|---|
| Interfész | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | zöld | zöld | zöld |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott