A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: sárga
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: kék
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
PIN 1: sárga
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: kék
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
I
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
Profinet
Kábel
TPU árnyékolt zöld, 3.5 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Terméktervezés
0.30 m, TPU, M12x1, apa
1.00 m, TPU, M12x1, apa
2.00 m, TPU, M12x1, apa
2.50 m, TPU, M12x1, apa
3.00 m, TPU, M12x1, apa
3.50 m, TPU, M12x1, apa
4.50 m, TPU, M12x1, apa
6.00 m, TPU, M12x1, apa
7.00 m, TPU, M12x1, apa
7.50 m, TPU, M12x1, apa
8.00 m, TPU, M12x1, apa
10.00 m, TPU, M12x1, apa
11.00 m, TPU, M12x1, apa
12.00 m, TPU, M12x1, apa
13.00 m, TPU, M12x1, apa
15.00 m, TPU, M12x1, apa
16.00 m, TPU, M12x1, apa
17.00 m, TPU, M12x1, apa
18.00 m, TPU, M12x1, apa
19.00 m, TPU, M12x1, apa
20.00 m, TPU, M12x1, apa
22.00 m, TPU, M12x1, apa
35.00 m, TPU, M12x1, apa
40.00 m, TPU, M12x1, apa
50.00 m, TPU, M12x1, apa
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-035 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-040 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | |
|
27.054 HUF
Listás ár
|
27.949 HUF
Listás ár
|
28.848 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | TPU árnyékolt zöld, 3.5 m, vonólánchoz alkalmas | TPU árnyékolt zöld, 4 m, vonólánchoz alkalmas | TPU árnyékolt zöld, 4.5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kábelköpeny, szín | zöld | zöld | zöld |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott