A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: sárga
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: kék
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
PIN 1: sárga
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: kék
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
I
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
PIN 1: sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: narancs
PIN 4: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
Profinet
Kábel
TPU árnyékolt zöld, 12 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-120 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-130 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-140 | |
|
42.298 HUF
Listás ár
|
44.092 HUF
Listás ár
|
45.887 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | TPU árnyékolt zöld, 12 m, vonólánchoz alkalmas | TPU árnyékolt zöld, 13 m, vonólánchoz alkalmas | TPU árnyékolt zöld, 14 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kábelköpeny, szín | zöld | zöld | zöld |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott