A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 2.8 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028 | BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048 | |
|
16.982 HUF
Listás ár
|
16.982 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú | USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Kábel | PVC árnyékolt fekete, 2.8 m | PVC árnyékolt fekete, 4.8 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VAC | 30 VAC |
| Védettség | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott