A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: rózsaszín
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: rózsaszín
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, L kódolású
Kábel
PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
| BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-050 | |
|
27.459 HUF
Listás ár
|
32.096 HUF
Listás ár
|
27.459 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, L kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, L kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, L kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott