A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I, II
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér/zöld
PIN 4: zöld
PIN 5: fehér/barna
PIN 6: barna
PIN 7: fehér/kék
PIN 8: kék
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér/zöld
PIN 4: zöld
PIN 5: fehér/barna
PIN 6: barna
PIN 7: fehér/kék
PIN 8: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapcsolószekrény-átvezetések
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
Rögzítés
M16x1,5
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
0.5 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott