BCC0LK5

BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-150-C009

Élelmiszer- és italkábelek

Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
TPE-V szürke, 15 m
vezetékek száma
5
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
TPE-V szürke, 15 m
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
Ecolab
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné