Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0LL3

BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-006

Vegyszerálló kábelek (rozsdamentes)

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
Kábel
PUR szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
Kábel
PUR szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
63 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Védettség
IP65, IP67, IP69K
Kábelköpeny, szín
szürke
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
UKCA
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné