A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: rózsaszín
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: rózsaszín
II
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: rózsaszín
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: rózsaszín
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vegyszerálló kábelek (rozsdamentes)
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
Kábel
PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
| BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-050 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-050 | BCC S415-S425-3L-386-PX85A5-050 | |
|
46.624 HUF
Listás ár
|
37.349 HUF
Listás ár
|
46.624 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, L-kódolt |
| Kábel | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67/IP65//IP67 | IP65, IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott