Letöltés

BCC0LN7

Összekötőkábelek

Típuskód:

BCC M418-HD36-3A0-755-PS0825-1D5

Betöltés...

Termékleírás

Robusztus összekötő kábeleinkkel a jelek, az adatok és a szolgáltatás mindig megbízható továbbításra kerülnek. Hatalmas választékunkban garantáltan megtalálja az iparágának és alkalmazásának megfelelő megoldást.
Különféle kábeltípusokból és dugós csatlakozókból választhat.

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
DEUTSCH DT04-apa, egyenes, 6--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 0.15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Termékdokumentáció
Tájékoztatóanyagok
  • Termékjellemzők

    Converter cables (US angol)
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
[email protected] 4.1
27-27-90-01
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 6.0
27-27-92-18
[email protected] 8.1
27-27-92-18
[email protected] 9.0
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11