Összekötőkábelek
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M415-3E-761-PX0334-2D5 | BCC M323-M413-3E-602-PW0334-003 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-003 | |
|
5.071 HUF
Listás ár
|
6.440 HUF
Listás ár
|
6.342 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 0.25 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | zöld LED / nem | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | - | igen / nem | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | LED sárga |