Tápkábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-050 | BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-050 | BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-020 | |
|
30.808 HUF
Listás ár
|
30.808 HUF
Listás ár
|
23.539 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 4--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, ferde, 4--pólusú, L-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, L-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |